SLC 421-E/R1770-30-RFBC
Codice prodotto:101212680
Archivio

Descrizione prodotto
- Grado di protezione IP67
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Assegnazione parametro tramite dispositivi di comando esterni
- Risoluzione 14 e 30 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLC 421-E/R1770-30-RFBC
Codice articolo (codice d'ordine)101212680
EAN (European Article Number)4030661397009
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo25ms
Peso lordo7.020g
Dati generali - Caratteristiche
Controllo ciclo possibile Sì
Blocco di riavvioSì
Controllo contattori integratoSì
Codifica raggi presente Sì
Funzione di esclusioneSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi88
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH7,42 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s30mm
Altezza del campo di protezione1.770mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,3m
Ampiezza, campo di protezione, massimo7m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 12 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Lunghezza del cavo collegabile, massimo100m
Dati meccanici - Dimensioni
diametro del sensore49mm
altezza del sensore1.988mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore8W
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore4W
Collegamento connettore dell'unità esterna di controlloConnettore maschio incorporato M8, 6 poli
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,5A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Fornitura
Fornituratrasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSCR 211
Osservazioni
Nota (generale)In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.
Osservazioni (Controllo ciclo)1 o 2 cicli
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 05.09.2026, 22:26