SLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Archivio
Codice prodotto:101207675

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile!
- Miniatura
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Risoluzione 30 mm
- altezza del campo protettivo da 236 mm … 1804 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSLC 430-E/R0460-30-RF-SYS
Codice articolo (codice d'ordine)101207675
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo50ms
Peso lordo1.400g
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvioSì
Codifica raggi presente Sì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
quantità di contatti di sicurezza2
Numero dei raggi16
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH1,26 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s30mm
Altezza del campo di protezione460mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,2m
Ampiezza, campo di protezione, massimo3,5m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreCavo con connettore M8, 4 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreCavo con connettore M8, 4 poli
Lunghezza del cavo collegabile, massimo100m
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore20mm
larghezza del sensore12mm
altezza del sensore692mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-10 ... +70 °C
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione di commutazione OSSD, segnale HIGH24V
Potenza elettrica assorbita del ricevitore4W
Potenza elettrica assorbita del trasmettitore4W
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo4A
Esecuzione degli elementi di commutazionecon commutazione p
Fornitura
Fornituratrasmettitore + ricevitore, angolo di montaggio
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaNSR-0605
Osservazioni
Nota (generale)In caso di errore (Interruzione del cavo 0 V) fuoriesce una corrente massima di fuga di 1 mA.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.07.2026, 13:47