SLC240COM-ER-1690-14
Codice prodotto:103016245

Descrizione prodotto
- Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
- Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
- Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
- Processo in sicurezza con elevata affidabilità
- Supporto attivo per la configurazione integrato
Dati per l'ordine
CodiceSLC240COM-ER-1690-14
Codice articolo (codice d'ordine)103016245
EAN (European Article Number)4030661507156
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-04
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-04
Numero ETIM, versione 7.0EC002549
Numero ETIM, versione 6.0EC002549
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Nota (Versione software)as of 2017 Version 1.0
Funzione master o slaveSì
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo28ms
Peso lordo2.740g
Livello di emissione irradiata secondo EN 12198-1Category 0
Etichettatura del gruppo di rischio dei sistemi di lampade in conformità alla norma EN 62471free group
Dati generali - Caratteristiche
Possibilità di collegamento in cascataSì
Blocco di riavvioSì
Funzione di esclusioneSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi168
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ac
Categoria di comando2
Valore PFH8,05 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in1
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-12
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s14mm
Altezza del campo di protezione1.690mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,3m
Ampiezza, campo di protezione, massimo6m
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 5 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
Lunghezza del cavo collegabile, massimo100m
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore33mm
larghezza del sensore27,8mm
altezza del sensore1.731mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-10 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 55 Hz
resistenza a urti10 g, 16 ms, secondo EN 60028-2-29
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) alimentatore Imax 1,0 A, secondo EN 60204 (mancanza rete ≤ 20 ms))
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente nominale di esercizio, trasmettitore200mA
Corrente nominale di funzionamento, ricevitore700mA
Electrical data - Control inputs
Denominazione, Ingressi di comandoReset and Test
Soglie di commutazione0 V (LOW)24 V (HIGH)
Tempo di azionamento per l'avvio manuale100 … 1500ms
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaOSSD 1 e OSSD 2
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,25A
Esecuzione degli elementi di commutazioneOSSD, resistente a cortocircuito, con commutazione p
Corrente residua Ir, massimo1mA
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente750ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,15ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC2
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2
Capacità di carico, massima0,05µF
Induttanza del carico, massima2H
OsservazioniThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensione di commutazione0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OsservazioniAccording to EN 61131-2
OsservazioniIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Segnalazione di stato - LED 01
Stato LEDOSSD ON, OSSD OFF, Restart interlock, Error, Parameter setting, Alignment kit, Indication of signal quality
Posizione dei LEDReceiver
Pin dei contatti
ConnettoreReceiver
Pin 124 VDC power supply
Pin 2OSSD 1 Safety output 1
Pin 30 VDC Power supply
Pin 4OSSD 2 Safety output 2
Pin 5Reset Restart interlock (manual reset)
ConnettoreEmitter
Pin 124 VDC power supply
Pin 2Test Test input
Pin 30 VDC power supply
Pin 4Slave Series wiring
Fornitura
FornituraKit con 2 angoli
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E 301
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.08.2026, 20:24