SLC440-ER-0250-14-01
Codice prodotto:101216616


Descrizione prodotto
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Stato e diagnosi via App con Bluetooth
- Supporto attivo per la configurazione integrato
- Esclusione: fissa/mobile
- Doppia conferma
- Controllo della protezione integrato
- Codifica di radiazione
- Processo in sicurezza con elevata affidabilità
- Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
- Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
Effettuare il login per vedere i prezzi