SLC440AS-ER-1130-30
Codice prodotto:103007511


Descrizione prodotto
- Risoluzione 30 mm
- portata 0,3 m … 10 m
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Altezza del campo protettivo 170 mm - 1770 mm
- Funzioni di esclusione parametrizzabili
- Spie di stato integrate