Denominazione, Uscite di sicurezzaOSSD 1 e OSSD 2
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,25A
Esecuzione degli elementi di commutazioneOSSD, resistente a cortocircuito, con commutazione p
Corrente residua Ir, massimo1mA
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente750ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,1ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC3
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2C3
Capacità di carico, massima2,2µF
Induttanza del carico, massima2H
OsservazioniThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensione di commutazione0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OsservazioniAccording to EN 61131-2
OsservazioniIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistenza del cavo, massimo2,5Ω