SLG 220
SLG 220-E/R0900-04-69-RFH
SLG 220-E/R0900-04-69-RFH
Archivio
Codice prodotto:
101206642
Descrizione prodotto
Grado di protezione IP69K
Grado di protezione IP65
Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
2-, 3- oder 4 raggi
portata da 0,3 m … 30 m
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Codice prodotto
SLG 220-E/R0900-04-69-RFH | Schmersal - The DNA of Safety