SLG440-ER-0800-03-01
Codice prodotto:101216822

Descrizione prodotto
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Settaggio parametri semplice, non sono richiesti strumenti esterni
- Concetto affidabile di sicurezza nel caso di interfacce (EMC, saldatura elettrica)
- Processo in sicurezza con elevata affidabilità
- Supporto attivo per la configurazione integrato
- Classe di protezione opzionale IP69 con custodia protettiva (accessori)
Dati per l'ordine
CodiceSLG440-ER-0800-03-01
Codice articolo (codice d'ordine)101216822
EAN (European Article Number)4030661415543
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-27-03
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-27-03
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-27-03
Numero ETIM, versione 7.0EC001832
Numero ETIM, versione 6.0EC001832
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusECOLAB
Dati generali
PrescrizioniCLC/TS 61496-2EN IEC 61496-1EN IEC 61496-2
Nota (Versione software)as of 2021 Version 3.1
Materiale della custodiaAlluminio
Tempo di reazione, massimo10ms
Peso lordo1.479g
Potenza di trasmissione Bluetooth, massima2µW
Frequenza di trasmissione Bluetooth2.400 … 2.483GHz
Livello di emissione irradiata secondo EN 12198-1Category 0
Etichettatura del gruppo di rischio dei sistemi di lampade in conformità alla norma EN 62471free group
Dati generali - Caratteristiche
Blocco di riavvioSì
Codifica raggi presente Sì
Funzione di esclusioneSì
Display a 7 segmentiSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, diagnosiSì
BluetoothSì
Numero di uscite digitali sicure2
Numero dei raggi3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 62061EN ISO 13849-1
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH5,14 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
tipo di sicurezza secondo IEC 61496-14
Dati meccanici
Capacità di rilevamento per v = 1,6 m/s400mm
Altezza del campo di protezione800mm
Ampiezza, campo di protezione, minima0,3m
Ampiezza, campo di protezione, massimo12m
OsservazioniReduction in range by 10% at an ambient temperature of -25°C
Lunghezza d'onda del diodo laser880nm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo100m
Tipo di collegamentocollegamento ad innesto
Connettore di collegamento, ricevitoreConnettore maschio incorporato M12, 8 poli
Connettore di collegamento, trasmettitoreConnettore maschio incorporato M12, 4 poli
collegamenti, (meccanico)with metal thread
Dati meccanici - Dimensioni
altezza des trasmettitores910mm
altezza des ricevitores920mm
lunghezza del sensore33mm
larghezza del sensore27,8mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-25 ... +70 °C
Resistenza alle vibrazioni10 … 55 Hz
resistenza a urti10 g, 16 ms, secondo EN 60028-2-29
Classe di protezioneIII
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +10 % ((PELV) alimentatore Imax 2,0 A, secondo EN 60204 (mancanza rete ≤ 20 ms))
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente nominale di esercizio, trasmettitore200mA
Corrente nominale di funzionamento, ricevitore700mA
Electrical data - Control inputs
Denominazione, Ingressi di comandoRelease/restart and Restart 2
Soglie di commutazione0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Assorbimento corrente0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tempo di azionamento per l'avvio manuale50 … 1500ms
Osservazionisignal transmission in case of falling edge
Electrical data - Control inputs EDM
Designazione, controllo dei contattori EDM (anelli di retroazione)Contactor control
Soglie di commutazione0 … 2 V (LOW)11 … 30 V (HIGH)
Assorbimento corrente0 … 2 mA (LOW)3 … 10 mA (HIGH)
Tempo di risposta dei dispositivi esterni, massimo500ms
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Denominazione, Uscite di sicurezzaOSSD 1 e OSSD 2
Corrente d'uscita (uscita sicura), massimo0,25A
Esecuzione degli elementi di commutazioneOSSD, resistente a cortocircuito, con commutazione p
Corrente residua Ir, massimo1mA
Intervallo dell'impulso di prova, tipicamente750ms
Durata dell'impulso di prova, massimo0,1ms
Classificazione ZVEI CB24I, FonteC3
Classificazione ZVEI CB24I, SinkC1C2C3
Capacità di carico, massima2,2µF
Induttanza del carico, massima2H
OsservazioniThe load inductance generates an induced voltage during the switch-off, which compromises the downstream components (sparkquenching element).
Tensione di commutazione0 … 2 V (LOW)15 … 26.4 V (HIGH)
OsservazioniAccording to EN 61131-2
OsservazioniIn case of failure, the leakage current flows to the OSSD cable. The downstream control element must recognise this state as LOW. A safety PLC must detect this state.
Resistenza del cavo, massimo2,5Ω
Segnalazione di stato - LED 01
Stato LEDOSSD ON, OSSD OFF, restart, signal reception, blanking, information, Bluetooth
Posizione dei LEDReceiver
Segnalazione di stato - LED 02
Stato LEDtransmitting and status
Posizione dei LEDEmitter
Altri dati
Nota (applicazioni)automatic mode, restart interlock, double reset, contactor control, beam blanking fixed and floating, beam coding A
Pin dei contatti
ConnettoreReceiver
Pin 1Release/restart interlock Acknowledgement restart interlock
Pin 224 VDC power supply
Pin 3OSSD 1 Safety output 1
Pin 4OSSD 2 Safety output 2
Pin 5Restart 2 Acknowledgement restart interlock 2
Pin 6DOUT Operating Mode
Pin 70 VDC power supply
Pin 8Contactor control Input EDM
ConnettoreEmitter
Pin 124 VDC power supply
Pin 2COD1 Coding 1
Pin 30 VDC power supply
Pin 4COD2 Coding 2
Fornitura
FornituraKit con 2 angoli
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB-E 301
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.09.2026, 23:57