SLG440AS-ER-0800-03
Codice prodotto:103007554


Descrizione prodotto
- altezza del campo protettivo 800 mm
- 3 raggi
- Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
- Interfaccia integrata AS-Interface
- Portata 0.3 m … 12 m
- Funzioni di esclusione parametrizzabili
- Spie di stato integrate