SMS 3 50-50
Codice prodotto:101138355
Archivio

Descrizione prodotto
- OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: SMS 4 / SMS 5)
- versione estremamente robusta
- Sistema di tappeti di commutazione modulare
- Misure speciali disponibili su richiesta
- Non richiede manutenzione
- 100% superficie di azionamento
- Montaggio semplice
- Superficie antiscivolo
- Elevata resistenza chimica
- Senza resistenza terminale aggiuntiva
- Nessuna piastra di fondo aggiuntiva
- Collegamento con cavo a 4 conduttori
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSMS 3 50-50
Codice articolo (codice d'ordine)101138355
EAN (European Article Number)4030661281223
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-34-02
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-34-02
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-34-02
Numero ETIM, versione 7.0EC002887
Numero ETIM, versione 6.0EC002887
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13850
Resistenza del materiale (agli acidi)da buono a eccellente
Materiale della superficiePlastisol
Tempo di reazione, massimo50ms
Peso lordo6.000g
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo5.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)>> 1 milione di manovre, con certificato di collaudo CE
Forza di azionamento, massima300N
Carico permesso20N/mm2
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo6m
Tipo di collegamentocavo
Sezione di collegamento, massimo4 x 0,75 mm²
Sezione conduttore18AWG
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza500mm
larghezza500mm
altezza12mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura di stoccaggio e trasporto-20 ... +50 °C
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB 301HC/R,SRB 301HC/T
Osservazioni - Resistenza chimica
Resistenza del materiale (acqua)eccellente
Resistenza del materiale (alcol)buono
Resistenza del materiale (aldeide)da buono a eccellente
Resistenza del materiale (acidi minerali)da buono a eccellente
Resistenza del materiale (acidi organici)da buono a eccellente
Resistenza del materiale (petrolio)da medio a buono
Resistenza del materiale (oli)buono
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.09.2026, 09:29