schmersal_s_icon.png

Varianti speciali del dispositivo SFB

BDF 200-FB

BDF 200-FB


  • Arresto d'emergenza con OSSD elettronici
  • Custodia in plastica
  • Custodia stretta e robusta
  • Da fissare su profili in alluminio standard
  • Collegamento M12 a 8 poli

Vai alla categoria
AZM 161-FB

AZM 161-FB


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ritenuta
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Contatti
  • Lunga durata
  • Versine dispositivo per il collegamento a un Safety Field Box (SFB)
  • Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Vai alla categoria
AZM 170

AZM 170-FB


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Forma compatta
  • Ritenuta
  • Lunga durata
  • Elevata forza di ritenuta
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Versine dispositivo per il collegamento a un Safety Field Box (SFB)
  • Connettore maschio incorporato M12, 8 poli

Vai alla categoria
AZ 16-FB

AZ 16-FB


  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codifica universale
  • Lunga durata
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Versine dispositivo per il collegamento a un Safety Field Box (SFB)
  • collegamento ad innesto M12, 8 poli

Vai alla categoria