SRB-E-301MC-CC
Codice prodotto:103016932

Descrizione prodotto
- Morsetti a molla ad innesto con codifica
- 1 Contatto di segnalazione
- Idoneità per applicazioni fino a Cat. 4 / PL e e fino a SIL 3
- Elaborazione dei segnali a 1 o 2 canali
- Sorveglianza circuito di avvio / retroazione
- Riconoscimento cortocircuiti opzionale
- 3 contatti di sicurezza, categoria STOP 0
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSRB-E-301MC-CC
Codice articolo (codice d'ordine)103016932
EAN (European Article Number)4030661511603
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusIFA
Dati generali
PrescrizioniEN 60204-1EN 60947-5-1EN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Clearances and creepage distancesEN 60664-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di LED5
quantità di contatti d'apertura2
Numero di contatti di sicurezza, STOP 03
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN 62061EN ISO 13849-1IEC 61508
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
Valore PFH6,00 x 10⁻⁹/h
PFDavg value4,00 x 10⁻⁴
Safety Integrity Level (SIL), adatto in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
MontaggioFissaggio rapido per guida DIN secondo IEC 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiEN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0,2 mm², flessibili0,2 mm², rigido0.25 mm², flexible with conductor ferrule
Sezione di collegamento, massimo1,5 mm², flessibili1,5 mm², rigido1.5 mm², flexible with ferrule
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Morsetti a molla a gabbia staccabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza98mm
profondità115mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +65 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Osservazioni (umidità relativa)non condensante
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs250V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs4kV
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Potenza elettrica assorbita2,9W
Potenza elettrica assorbita5VA
Protezione elettrica, massimo1A
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo di caduta in caso di mancanza di corrente, massimo50ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo10ms
Bridging in case of voltage dips, typically40ms
Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo120ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico20ms
Frequenza di commutaz, massimo0,3Hz
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni, autopulente, azione obbligata
Protection circuit, externA suitable protective circuit must be provided for inductive loads
Electrical data - Control inputs EDM
Designazione, controllo dei contattori EDM (anelli di retroazione)X2
Current consumption at 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Dati elettrici - Ingressi digitali sicuri
Denominazione, Ingressi di sicurezzaS12 e S22
Assorbimento di corrente a 24 V10mA
Cable length, maximum1,500 m with 1.5 mm²2,500 m with 2.5 mm²
Conduction resistance, maximum40Ω
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Designation, Safe relay outputs13-14, 23-24 and 33-34
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo6A
Fuse rating, Safe relay outputsSafety fuse 6 A slow blowSafety fuse 10 A quick blow
Noteexternal (Ik = 1000 A)to EN 60947-5-1
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Designation, Relay outputs (auxiliary contacts)41-42
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo1A
Fuse rating, Relay outputs (auxiliary contacts)Safety fuse 1 A slow blowSafety fuse 1.5 A quick blow
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2tensione d'esercizio interna UiUB: tensione di alimentazione presente
Altri dati
Nota (applicazioni)Barriere ottiche di sicurezzaCortine ottiche di sicurezzaDispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzainterruttori di sicurezza rotativiPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
Application Conditions – Permissible Installation Altitude
Additional information on permissible installation altitude up to 4,000 mThe values specified in the technical data apply when the product is used at installation altitudes of up to and including 2,000 m above sea level.
At installation altitudes above 2,000 m and up to a maximum of 4,000 m above sea level, the following rest
Overvoltage category, Insulation valuesIII
Degree of pollution, Insulation values2
Rated insulation voltage Ui, Safe relay outputs50V
Rated impulse withstand voltage Uimp, Safe relay outputs0,8kV
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum50VAC
Switching capacity, Safe relay outputs, maximum6A
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.10.2026, 22:34