SRB-E-302ST
Codice prodotto:103041495

Descrizione prodotto
- Morsetti a vite ad innesto con codifica
- Sorveglianza di 2 sensori STOP 0
- 1 oder 2 -canale di controllo
- Pulsante di avvio / Auto-start
- 2 contatti di sicurezza; 1 uscita di sicurezza
- 2 Uscite di segnalazione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSRB-E-302ST
Codice articolo (codice d'ordine)103041495
EAN (European Article Number)4030661561851
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo220g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
Display integrato, codice di erroreSì
Numero di LED6
quantità di contatti d'apertura4
quantità di contatti di chiusura2
Numero di contatti di sicurezza, STOP 02
Numero di uscite di sicurezza, STOP 01
Numero di uscite di segnalazione, STOP 02
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 94%
Valore PFH1,25 x 10⁻⁸/h
Valore PFD5,30 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adatto in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Osservazioni per la sicurezza - Uscite digitali sicure
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Valore PFH2,66 x 10⁻⁹/h
Valore PFD2,42 x 10⁻⁵
Safety Integrity Level (SIL), adatto in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,5Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza98mm
profondità115mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-30 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale, Uscita relè sicura4kV
Resistenza alla tensione impulsiva nominale, Uscita a semiconduttore0,8kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -20 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima19,2VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita3W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico10ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico10ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico150ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico150ms
Frequenza di commutaz, massimo0,3Hz
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni, autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite digitali sicure
Caduta di tensione Ud, massimo0,5V
Corrente residua Ir, massimo1mA
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-122A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-132A
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo6A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,1A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiCodici erroriStato modulotensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)Cortine ottiche di sicurezzaInterruttori a fune d'emergenzainterruttori di sicurezza rotativiPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 11.11.2026, 03:32