SRB031MC-24V/1,1SEC
Codice prodotto:101190685

Descrizione prodotto
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- 3 contatti di sicurezza, STOP 1
- 1 Uscite di segnalazione
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- Adatto per l'elaborazione di segnale di uscite con potenziale (AOPD), per es. griglie / cortine ottiche di sicurezza
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSRB031MC-24V/1,1SEC
Codice articolo (codice d'ordine)101190685
EAN (European Article Number)4250116202256
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
Numero di LED4
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di sicurezza3
Numero delle uscite di segnalazione1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop01
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 1, fino ad
Categoria, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
Valore PFH: Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita2W
Potenza elettrica assorbita4,9VA
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico1.100ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico1.100ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico100ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico100ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0, Ag-Ni, autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-156A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-136A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2tensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)Cortine ottiche di sicurezzaDispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 07:21