SRB101EXi-1A
Codice prodotto:101196285
Archivio

Descrizione prodotto
- funzione Reset automatica
- 1 contatto di sicurezza
- Adatto all'elaborazione del segnale di dispositivi stop di emergenza, elettroserrature
ecc. - Installazione in zona Ex 2
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSRB101EXi-1A
Codice articolo (codice d'ordine)101196285
EAN (European Article Number)4250116202379
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniATEXIECExINMETROPESO
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioniEN 60079-11EN IEC 60079-0EN IEC 60079-15
Zone protezione antideflagrante2
Categoria della protezione antideflagrante3G
Contrassegno della protezione antideflagranteD II (2) D [Ex ib Db] IIICD II (2) G [Ex ib Gb] IICD II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2)
Dati generali
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo230g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di LED5
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di sicurezza1
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ae
Categoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo15Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti10 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +20 %
onde residue10%
Assorbimento corrente57mA
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Potenza elettrica assorbita3W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico20ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo20ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico300ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico20ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0. autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo30Ω
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Avvio automatico: La programmazione dell'avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X1 / X2. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello.Controllo di 1 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNSIl circuito di ritorno controlla la posizione dei contattori KA e KBL'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.Per la protezione di un dispositivo di sicurezza fino a PL "e" e Categoria 4Se vengono utilizzati uno oppure due relè o contattori esterni per la commutazione del carico, il sistema può essere classificato nella categoria di controllo 3 sec. ISO 13849-1 se l'esclusione dell'errore „guasto del oppure dei contattori esterni“ può es
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.10.2026, 10:44