SRB202MSL
Codice prodotto:101181998

Descrizione prodotto
- Controllo di segnalatore luminoso di Muting
- 2 contatti di sicurezza, STOP 0
- 2 Uscite di segnalazione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSRB202MSL
Codice articolo (codice d'ordine)101181998
EAN (European Article Number)4250116202577
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo400g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset dopo l'interruzione della tensione di alimentazione Sì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari2
Numero di LED8
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di sicurezza2
Numero di contatti di sicurezza, STOP 02
Numero delle uscite di segnalazione2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ae
Categoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 VDC -10 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-132A
Potenza elettrica assorbita5,6W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico60ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico17ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo20ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico200ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0, Ag-Ni, autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2posizione dei relè K3posizione dei relè K5Posizione del segnalatore luminoso di Muting LAtensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)funzione Muting
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)(H2) = Circuito di ritornoControllo a 2 canali, mostrato nell' esempio di 2 sensori di Muting e pulsante master di reset, esterno.F1 = Protezione elettronicaIl controllo riconosce cortocircuiti trasversali, rotture di cavo e dispersioni verso terra nel circuito sorvegliato.L' esempio di collegamento rappresentail sensore di muting non azionato ed in stato di mancanza di tensione.Livello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.11.2026, 09:23