SRB206SQ-230V
Codice prodotto:101174016
Archivio

Descrizione prodotto
- 2 contatti di sicurezza, STOP 0
- 6 Uscite di segnalazione
- Diagnosi continua di fino a 6 dispositivi di protezione
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
Codice articolo di ricambio101177163
CodiceSRB206SQ-230V
Codice articolo (codice d'ordine)101174016
EAN (European Article Number)4250116201891
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo400g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari6
Numero di LED4
quantità di contatti d'apertura12
quantità di contatti di sicurezza2
Numero delle uscite di segnalazione6
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ad
Categoria, Stop 03
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0> 60%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio48 ... 240 VAC
Tipo di gamma di tensioneAC
tensione d'esercizio nominale48 ... 240 VAC
Corrente di funzionamento275mA
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima48VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima240VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo48VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima240VAC
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-156A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-136A
Potenza elettrica assorbita6,8W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo30ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico50ms
Materiale dei contatti, elettriciAgCdO, autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2tensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Al verificarsi di un singolo errore, la funzione di sicurezza viene sempre mantenuta. Il sistema è in grado di rilevare alcuni tipi di errore, tuttavia non tutti. Un accumulo di errori sconosciuti può determinare la perdita della funzione di sicurezza.Avvio automatico: La programmazione dell'avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X1 / X3. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello.Il controllo riconosce cortocircuiti trasversali, rotture di cavo e dispersioni verso terra nel circuito sorvegliato.L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.Livello di ingresso: Circuito di comando bicanale, rappresentato con l'esempio di un controllo di porta di sicurezza con due interruttori di posizione, di cui uno con apertura obbligata, pulsante di reset esterno (R); Controllo di cortocircuito trasversalLivello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata.Nel caso vengano sorvegliate più porte di sicurezza, queste devono essere collegate in base alla tabella di collegamento.Un singolo errore nei sensori non comporta la perdita della sicurezza.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.10.2026, 07:31