SRB219IT-24VAC/DC
Codice prodotto:101158208
Archivio

Descrizione prodotto
- Modulo di sicurezza a relè multifunzionale per maggiore diagnosi e visualizzazione
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- Adatto per l'elaborazione di segnale di uscite con potenziale (AOPD), per es. griglie / cortine ottiche di sicurezza
- 1 + 8 Uscite di segnalazione
- 2 contatti di sicurezza, STOP 0;
1 contatto di sicurezza, STOP 1 (regolabile 1 … 30 s)
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
Codice articolo di ricambio101159512
CodiceSRB219IT-24VAC/DC
Codice articolo (codice d'ordine)101158208
EAN (European Article Number)4250116201570
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazionicULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo360g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di LED7
quantità di contatti d'apertura2
Numero di uscite a semiconduttore con funzione di segnalazione non ritardate con funzione di segnalazione7
NUmero di uscite di semiconduttore ritardate con funzione di segnalazione1
quantità di contatti di sicurezza3
Numero delle uscite di segnalazione8
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop01
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ae
Performance Level, Stop 1, fino ad
Categoria, Stop 04
Categoria, Stop 13
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 1> 60%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Valore PFH: Stop 12,00 x 10⁻⁷/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Safety Integrity Level (SIL), Stop 1, idoneo per applicazioni in2
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -15 % / +20 %
24 VDC -15 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Corrente di funzionamento200mA
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita4,4W
Potenza elettrica assorbita5,2VA
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo15ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico60ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico200ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0. autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2posizione dei relè K3posizione dei relè K5tensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)Cortine ottiche di sicurezzaDispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Collegare le uscite con potenziale di griglie e cortine ottiche (commutazione p) con S12/S22. I dispositivi devono trovarsi sullo stesso potenziale di riferimento.Con controllo monocanale collegare il contatto NC S11/S12 e ponticellare S21/S22 + S31/S32Disinserzione anticipata del ritardo: tramite l'ingresso RT è possibile terminare anticipatamente il ritardo alla diseccitazione. L'ingresso RT consente di di "disinserire" il contatto di abilitazione ritardato 37-38 prima che trascorra il tempo di ritardF1 = fusibile ibridoF2 = protezione segnalazione di usciteFunzione di avvio / Pulsante reset: la programmazione della funzione "Fronte di discesa" avviene mediante lo switch AF sotto il coperchio della custodia (impostazione switch = 1). La programmazione dell'avvio automatico avviene ponticellando i morsetti X3Il comando riconosce rotture di filo e dispersioni a terra nel raggio di sorveglianza.In caso di controllo bicanale con controllo di cortocircuito trasversale collegare i contatti NC S11/S12 e S31/S32 e ponticellare S21/S22L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.L'impostazione del tempo di ritardo alla diseccitazione avviene mediante un potenziometro sul lato frontale della custodia.Le tabelle ISD (diagnosi integrata nel sistema) per l'analisi delle segnalazioni di errore e le loro cause, sono riportate nell'appendice.Livello d'ingresso: Controllo bicanale, rappresentato nell'esempio da un controllo di porte di sicurezza con due interruttori di posizione, di cui uno ad apertura obbligata, un pulsante di reset esterno (R) e circuito di ritorno (H2). (esempio senza contrLivello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata.Tempo di ritardo: l'abilitazione di sicurezza ritardata 37/38 è regolabile con un ritardo alla diseccitazione da 1 a 30 secondi (vedi indicazioni per l'impostazione).
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 08.10.2026, 01:44