SRB301ST 230V
Codice prodotto:101170099

Descrizione prodotto
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- 3 contatti di sicurezza, STOP 0
- 1 Uscite di segnalazione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101177167
CodiceSRB301ST 230V
Codice articolo (codice d'ordine)101170099
EAN (European Article Number)4250116201822
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusTÜV
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo250g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di LED3
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, fino ae
Categoria di comando4
Diagnostic Coverage (DC) Level> 99%
Valore PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), adatto in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio48 ... 240 VAC
Tipo di gamma di tensioneAC
tensione d'esercizio nominale48 ... 240 VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima48VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima240VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo48VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima240VAC
Potenza elettrica assorbita2,8VA
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico80ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico20ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico100ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico20ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0. autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-156A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-136A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite digitali
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1224VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-120,1A
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Avvio automatico: la programmazione dell'avvio automatico avviene mediante collegamento del circuito di feedback ai morsetti S12/X3. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello.Con controllo monocanale collegare il contatto NC S11/S12 e ponticellare S12/S22Il comando riconosce rotture di filo nel raggio di sorveglianza.L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.Livello d'ingresso: Controllo bicanale, rappresentato nell'esempio da un controllo di porte di sicurezza con due interruttori di posizione, di cui uno ad apertura obbligata, un pulsante di reset esterno (R) e circuito di ritorno (H2).Livello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 10.10.2026, 08:30