SRB301ST-24V-(V.2)
Codice prodotto:103006151

Descrizione prodotto
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- Adatto per l'elaborazione di segnale di uscite con potenziale (AOPD), per es. griglie / cortine ottiche di sicurezza
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- 3 contatti di sicurezza, STOP 0
- 1 Uscite di segnalazione
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSRB301ST-24V-(V.2)
Codice articolo (codice d'ordine)103006151
EAN (European Article Number)4030661521589
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
OsservazioneDiscontinued product
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULusTILVATÜV
Dati generali
PrescrizioniEN 81-20/-50EN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo280g
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronicoSì
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Ingresso StartSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Reset con rilevamento fronteSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di LED5
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ae
Categoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)morsetti a vite asportabili
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza120mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti10 g / 11 ms
Altitudine di installazione ammissibile s.l.m., massima2.000m
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio24 VAC -15 % / +10 %
24 VDC -10 % / +20 %
24 VDC -10 % / +20 %
onde residue10%
tensione d'esercizio nominale24VAC
tensione d'esercizio nominale24VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo20.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima26.4VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima20,4VDC
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima28,8VDC
Potenza elettrica assorbita2W
Potenza elettrica assorbita4,9VA
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico100ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico25ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo32ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico100ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico15ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0. autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-156A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-136A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Osservazioni (Indicatori di stato a LED) QS: stato riconoscimento cortocircuito (il LED si accende quando il riconoscimento cortocircuito è attivato).
Stati funzionali visualizzatiOperating voltage UBposizione dei relè K1posizione dei relè K2tensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)Barriere ottiche di sicurezzaDispositivo di protezioneInterruttori a fune d'emergenzaPulsante di arresto d'emergenzaSensore di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)Avvio automatico: la programmazione dell'avvio automatico avviene mediante collegamento del circuito di feedback ai morsetti S12/X3. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello.Collegare le uscite con potenziale di griglie e cortine ottiche (commutazione p) con S12/S22. I dispositivi devono trovarsi sullo stesso potenziale di riferimento. (QS-interruttore = nQS)Con controllo monocanale collegare il contatto NC S11/S12 e ponticellare S12/S22 (interruttore QS = nQS)F1 = fusibile ibridoIl controllo riconosce cortocircuiti trasversali, rotture di cavo e dispersioni verso terra nel circuito sorvegliato.Impostazione dello switch: la programmazione della funzione di riconoscimento cortocircuito trasversale (stato alla consegna) avviene con lo switch sotto il coperchio frontale del modulo. Posizione nQS (sopra): non protetto da cortocircuito trasversale, iL'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione.Livello d'ingresso: Controllo bicanale, rappresentato nell'esempio da un controllo di porte di sicurezza con due interruttori di posizione, di cui uno ad apertura obbligata, un pulsante di reset esterno (R) e circuito di ritorno (H2).Livello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.10.2026, 18:17