SRB401EM-230V
Codice prodotto:101182857
Archivio

Descrizione prodotto
- Modulo di ampliamento per la duplicazione di contatti
- 4 contatti di sicurezza, STOP 0
- 1 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
Codice articolo di ricambio101196811
CodiceSRB401EM-230V
Codice articolo (codice d'ordine)101182857
EAN (European Article Number)4250116202454
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo260g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Morsetti estraibiliSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di LED1
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di sicurezza4
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ae
Categoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Morsetti a vite
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza22,5mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio230 VAC -15 % / +6 %
tensione d'esercizio nominale230VAC
Corrente di funzionamento50mA
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima195.5VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima243.8VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo195.5VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima243.8VAC
Potenza elettrica assorbita1W
Potenza elettrica assorbita1VA
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo35ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico30ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0. autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1/K2
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)I morsetti X1 e X2 del modulo di ampliamento devono essere collegati con il circuito di ritorno e con il circuito di reset del modulo di sicurezza.L'esempio di circuito mostra il controllo del modulo di ampliamento mediante un modulo di sicurezza a relè SRB... Con dispositivo di sicurezza chiuso ed in assenza di tensione.Livello di prestazione: controllo monocanale del modulo di ampliamento adatto per il rafforzamento di contatti e duplicazione di contatti del modulo di sicurezza collegato.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 27.10.2026, 18:31