SRB402NE 230V
Codice prodotto:101178397

Descrizione prodotto
- Adatto per l'elaborazione del segnale dei contatti flottanti
- Possibilità di collegare sensori senza contatto con funzione di finecorsa o funzione di rallentamento
- 2 uscite di sicurezza a relè (livello 1); 2 uscite di sicurezza a relè (livello 2)
- 2 Uscite di segnalazione
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101178532
CodiceSRB402NE 230V
Codice articolo (codice d'ordine)101178397
EAN (European Article Number)4250116202423
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata
Peso lordo550g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Morsetti estraibiliSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari2
Numero di LED7
quantità di contatti d'apertura4
quantità di contatti di sicurezza4
Numero delle uscite di segnalazione2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 60947-1EN IEC 61508
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Valore PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Performance Level, Stop 0, fino ae
Categoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Sezione di collegamento, minima0,25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Tipo di cavo consentitoFlessibileRigido monoconduttore
collegamenti, (meccanico)Screw terminals
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza45mm
altezza100mm
profondità121mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10...55 Hz, ampiezza 0,35 mm, ± 15 %
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco2
Dati elettrici
Ambito di frequenza50Hz60Hz
Tensione d'esercizio230 VAC -15 % / +10 %
tensione d'esercizio nominale230VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima195.5VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima253VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo195.5VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima253VAC
Potenza elettrica assorbita6W
Potenza elettrica assorbita7,8VA
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico80ms
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico20ms
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico100ms
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico20ms
Materiale dei contatti, elettriciAg-Ni, autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-134A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiposizione dei relè K1posizione dei relè K2posizione dei relè K3posizione dei relè K5tensione d'esercizio interna Ui
Altri dati
Nota (applicazioni)Dispositivo di protezioneSensore di sicurezza
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)(H2) = Circuito di ritornoControllo ad 1 canale con contatto A, mostrato nell' esempio di un controllo porta; almeno un contatto ad apertura obbligato; con pulsante di reset esterno (R).Il comando riconosce rotture di filo e dispersioni a terra nel raggio di sorveglianza.L' esempio di collegamento rappresenta il finecorsa non azionato ed in stato di mancanza di tensioneLivello di performance: azionamento 1 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 15.07.2026, 19:13