SSG-SB-L
Codice prodotto:-

Descrizione prodotto
- Versione robusta
- Sistema a 2 canali
- Montaggio semplice
- Fino a 3000 mm lunghezza massima
- Corpo personalizzabile
- Rivestimento in Kevlar per applicazioni con requisiti elevati
Dati per l'ordine
CodiceSSG-SB-L
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13849-1EN ISO 13856-3
MaterialePU flexible foam
Materiale della superficiePolyuretano PUR
Dati generali - Caratteristiche
Numero cavi di collegamento1
Numero di conduttori elettrici4
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH3,16 x 10⁻⁷/h
Osservazioni (valore PFH)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Forza di azionamento600N
Osservazioni (forza di azionamento)Con corpi rotondi Ø 80 mm
Carico permesso3.35N/mm2
Osservazioni (carico permesso)Con corpi rotondi Ø 80 mm
Area di commutazione efficace, minimum-45°
Area di commutazione efficace, massimo+45°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Sezione conduttore0,34mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza, minima200mm
Larghezza, massimo3.000mm
Height, minimum80mm
Altezza, massima300mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP54
Temperatura ambiente+0 ... +55 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco2
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)Groove strips for fastening are included in scope of delivery.
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB 301STSRB-E-301ST
Osservazioni
Nota (generale)Special design on request
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.09.2026, 23:57