SSW301HV-115V
Codice prodotto:101182592
Archivio

Descrizione prodotto
- Apparecchio di controllo albero fermo
- Questo modulo di sicurezza di arresto sicuro possiede il particolare vantaggio, che alla messa in funzione non è necessario impostare dei valori nominali.
- 3 contatti di sicurezza, STOP 0
- Categoria di comando 4 sec. ISO 13849-1
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceSSW301HV-115V
Codice articolo (codice d'ordine)101182592
EAN (European Article Number)4250116202607
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-18-19
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-18-19
Numero ETIM, versione 7.0EC001449
Numero ETIM, versione 6.0EC001449
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 61508EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Fattori climaticiEN 60068-2-78
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Peso lordo500g
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo Sì
Riconoscimento di corto circuitoSì
Circuito di ripristinoSì
Funzione di reset automaticoSì
Riconoscimento dispersione a terraSì
Display integrato, stato Sì
quantità di contatti ausiliari1
Numero di LED5
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN IEC 61508EN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Common Cause Failure (CCF), minimo65
Categoria Stop0
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino ae
Categoria, Stop 04
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0≥ 99%
Valore PFH: Stop 02,00 x 10⁻⁸/h
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in3
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Montaggiofissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamentiIEC/EN 60947-1
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5rigido o flessibile
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Coppia di serraggio dei morsetti0,6Nm
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza90mm
altezza83mm
profondità127mm
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione del vano di installazioneIP54
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP20
Temperatura ambiente-25 ... +45 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Resistenza alle vibrazioni10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Tensione d'esercizio115 VAC -15 % / +10 %
tensione d'esercizio nominale115VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, minima97.8VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 50 Hz, massima126.5VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, minimo97.8VAC
Tensione nominale di alimentazione di comando in AC a 60 Hz, massima126.5VAC
Potenza elettrica assorbita, massima4W
Resistenza contatti, massimo0,1Ω
Nota (Resistenza contatti)in perfette condizioni
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo15ms
Ritardo all'eccitazione con start automatico (dopo rilevamento di macchina ferma), circa7.000ms
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0 + Au, autopulente, azione obbligata
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-156A
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Corrente, categoria d'utilizzo DC-136A
Capacità di commutazione, minimo10VDC
Capacità di commutazione, minimo10mA
Capacità di commutazione, massimo250VAC
Capacità di commutazione, massimo8A
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo40Ω
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo24VDC
Capacità di commutazione, massimo2A
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenzeDirettiva EMC
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzatiERR: Errore distrubo della funzioneOUT, verde: abilitazionestato di commutazioneUB: tensione di alimentazione presente
Altri dati
Nota (applicazioni)safe controllo di arresto
Osservazioni
Nota (generale)Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea.
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento)OUT: Rilascio contatti di sicurezza 13-14, 23-24 chiusi
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 26.08.2026, 18:24