STP02.1.1
Codice prodotto:101022865

Descrizione prodotto
- Senza Anello distanziale
- Fissaggio mediante saldatura con fori per fissaggio a pavimento
- Con con regolazione altezza
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSTP02.1.1
Codice articolo (codice d'ordine)101022865
EAN (European Article Number)4250116203390
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-92-13
Numero ETIM, versione 7.0EC002024
Numero ETIM, versione 6.0EC002024
Dati generali
Materiale della custodiaAcciaio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Colore della custodiaRAL 7016
Peso lordo25.000g
OsservazioniAdatto a controlli bimanuali tipo: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Dati generali - Caratteristiche
Anello distanzialeSì
Regolazione dell'altezzaSì
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza500mm
Height, minimum735mm
Altezza, massima960mm
profondità500mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 10:26