STPLC1
Codice prodotto:101024774

Descrizione prodotto
- Fissaggio mediante saldatura con fori per fissaggio a pavimento
- Con con regolazione altezza
- Senza Anello distanziale
- Può essere combinato con pannello operativo SEP… in modo da creare una stazione operativa bimanuale-pedale
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSTPLC1
Codice articolo (codice d'ordine)101024774
EAN (European Article Number)4250116203314
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-92-13
Numero ETIM, versione 7.0EC002024
Numero ETIM, versione 6.0EC002024
Dati generali
Materiale della custodiaAcciaio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Colore della custodiaRAL 7016
Peso lordo17.400g
OsservazioniAdatto a controlli bimanuali tipo: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0
Dati generali - Caratteristiche
adatto ad interruttori a pedale (con copertura protettiva) Sì
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza400mm
altezza838mm
profondità400mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 12.11.2026, 19:38