STW-SL-08
Codice prodotto:-

Descrizione prodotto
- Fino a 6000 mm lunghezza massima
- Tre diverse dimensioni del profilo
- Forme speciali angolate disponibili su richiesta
Dati per l'ordine
CodiceSTW-SL-08
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13849-1EN ISO 13856-2
Materiale della superficieNBR
NOTE_SAP_WEIGHT_GROSSWeight specification per metre
Osservazioni per la sicurezza
Performance Level, fino ad
Categoria di comando3
Valore PFH2,00 x 10⁻⁸/h
Osservazioni (valore PFH)for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load
Durata di utilizzo20Anno(i)
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Carico permesso15N/mm2
Osservazioni (carico permesso)Con corpi rotondi Ø 80 mm
Area di commutazione efficace, minimum-15°
Area di commutazione efficace, massimo+15°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Lunghezza del cavo5m
Tipo di collegamentoCavo di collegamento, 2 poli
Sezione conduttore0,34mm²
Dati meccanici - Dimensioni
Larghezza, minima120mm
Larghezza, massimo6.000mm
Larghezza della attuatore40mm
Altezza della attuatore61mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP66IP67
Temperatura ambiente+5 ... +50 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Grado di sporco2
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo)The support profiles STW-C must be ordered separately according to the design and length of the NBR profile.
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezzaSRB 303SQP-SS
Osservazioni
Nota (generale)Special design on request
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.10.2026, 04:05