SVE1/110-3Ö-24VDC
Codice prodotto:103055240

Descrizione prodotto
- Custodia in plastica
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
CodiceSVE1/110-3Ö-24VDC
Codice articolo (codice d'ordine)103055240
EAN (European Article Number)4030661640600
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-43
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-43
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-43
Numero ETIM, versione 7.0EC001029
Numero ETIM, versione 6.0EC001029
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60204-1EN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1EN IEC 60947-5-3EN IEC 60947-5-5EN IEC 62061EN ISO 14119
principio d'azioneelettromeccanico
Materiale della custodiaPlastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente
Colore della custodiaArgentonero
Colore della chiaviArgento
Colore della testa della chiaveArgento
Peso lordo760g
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposoSì
Sblocco manualeSì
quantità di contatti ausiliari2
Numero di interruttori selettore a chiave1
quantità di contatti di sicurezza3
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Posizione del selettore a chiavecentrato
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Numero chiave110
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.25 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore144mm
larghezza del sensore96mm
altezza del sensore169mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP20IP65
Temperatura ambiente+0 ... +50 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 VAC
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp2,5kV
Dati elettrici
Corrente termica continua4A
Tensione d'alimentazione comando24VDC
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-134A
Potenza elettrica assorbita, massima8,5W
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta
Materiale dei contatti, elettriciArgento
Elemento di commutazioneMagnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/2 NC, NC contacts in series
Fornitura
FornituraStrumento chiave triangolare in dotazione (di cui 1 chiave di emergenza)
Osservazioni
Nota (generale)Vedi figura. Modalità di funzionamento: Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete non eccitato: interruttore a chiave bloccato, contatti NC chiusi, chiave non estraibile
Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete eccitato, contatto NC aperto: interruttore a chiave sbloccato,
Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete eccitato, contatto NC aperto: interruttore a chiave sbloccato,
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.09.2026, 00:21