SVE3/SR/112RT/RT/112RT/RT/112RT/RT-24VDC
SVE3/SR/112RT/RT/112RT/RT/112RT/RT-24VDC
Downloads
| Codice: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 interruttori selettori a chiave |
| 2 | 2 interruttori selettori a chiave |
| 3 | 3 interruttori selettori a chiave |
| (2) | |
| senza | Sistema di chiusura standard |
| Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
| (3) | |
| senza | Standard argento |
| SR/ | Impugnatura chiave colorata |
| (4) | |
| xxx | Numero/i chiave 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Colore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili. |
| (6) | |
| senza | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie |
| -3OE | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie |
| -W | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura separati |
| (7) | |
| 24 VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| Osservazioni | Non tutte le versioni possono essere fornite.>Il codice di ordinazione è disponibile per convertire il descrittivo del prodotto. |
- Custodia in plastica
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
| Codice |
SVE3/SR/112RT/RT/112RT/RT/112RT/RT-24VDC |
| Codice articolo (codice d'ordine) |
101212010 |
| EAN (European Article Number) |
4030661582061 |
| Numero eCl@ss, versione 12.0 |
27-37-12-43 |
| Numero eCl@ss, versione 11.0 |
27-37-12-43 |
| Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-43 |
| Numero ETIM, versione 7.0 |
EC001029 |
| Numero ETIM, versione 6.0 |
EC001029 |
Omologazioni - Prescrizioni
|
cULus CCC |
Dati generali
| Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| principio d'azione |
elettromeccanico |
| Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
| Colore della custodia |
nero Argento |
| Colore della chiavi |
Argento |
| Colore della testa della chiave |
rosso |
| Peso lordo |
1.020 g |
Dati generali - Caratteristiche
| Principio di corrente di riposo |
Sì |
| Sblocco manuale |
Sì |
| quantità di contatti ausiliari |
4 |
| Numero di interruttori selettore a chiave |
3 |
| quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
| Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
| Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
| B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
| Posizione del selettore a chiave |
centrato a sinistra a destra |
| Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
| Numero chiave cilindro primario |
112 |
| Numero chiave cilindro secondario |
112 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
| Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
| Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
| Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
| Osservazioni |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
| lunghezza del sensore |
144 mm |
| larghezza del sensore |
96 mm |
| altezza del sensore |
171 mm |
Condizioni ambientali
| Grado di protezione |
IP20 IP65 |
| Temperatura ambiente |
+0 ... +50 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
| Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
| Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
| Corrente termica continua |
4 A |
| Tensione d'alimentazione comando |
24 VDC |
| Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
| Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
| Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
| Categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
| Potenza elettrica assorbita, massima |
8,5 W |
| Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
| principio di comando |
Commutazione lenta |
| Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
| Elemento di commutazione |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
Fornitura
| Fornitura |
Strumento chiave triangolare in dotazione (di cui 1 chiave di emergenza) |
Osservazioni
| Nota (generale) |
Vedi figura. Modalità di funzionamento: Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete non eccitato: interruttore a chiave bloccato, contatti NC chiusi, chiave non estraibile |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Cetificato CCC
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Esempio di azionamento
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 23.10.2025, 03:23