SVE3/SR/112RT/RT/112RT/RT/112RT/RT-24VDC
SVE3/SR/112RT/RT/112RT/RT/112RT/RT-24VDC
Downloads
| Produktbeteckning: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
| (1) | |
| 1 | 1 Nyckelomkopplare |
| 2 | 2 Nyckelomkopplare |
| 3 | 3 Nyckelomkopplare |
| (2) | |
| utan | Standard låssystem |
| Z | Centrallåssystem |
| (3) | |
| utan | Standard silver |
| SR/ | Färgat nyckelgrepp |
| (4) | |
| xxx | Nyckelnummer(-) 100 … 999 |
| (5) | |
| oo/oo | Färg nyckelgrepp>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Alle Farbkombinationen sind daraus möglich. |
| (6) | |
| utan | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie |
| -3OE | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter i serie |
| -W | Magnet: 1 brytande kontakt (br) / 1 slutande kontakt (sl), > Nyckelomkopplare: 2 brytande kontakter (br) / 1 slutande kontakt (sl) > Brytande kontakter separat |
| (7) | |
| 24VDC | Us 24 VDC |
| 24VAC | Us 24 VAC |
| 115VAC | Us 115 VAC |
| 230VAC | Us 230 VAC |
| notera | Alla varianter kan inte levereras. > Den befintliga typnyckeln förklarar produktens typbeteckning. |
- Plasthus
- Skyddsklass IP65
Beställningsinformation
| Produktbeteckning |
SVE3/SR/112RT/RT/112RT/RT/112RT/RT-24VDC |
| Artikelnummer (beställningsnummer) |
101212010 |
| EAN (European Article Number) |
4030661582061 |
| eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-37-12-43 |
| eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-37-12-43 |
| ETIM-nummer, version 7.0 |
EC001029 |
| ETIM-nummer, version 6.0 |
EC001029 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus CCC |
Globala egenskaper
| Föreskrifter |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
| Aktiv princip |
elektromekanisk |
| Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast, självsläckande |
| Kapslingens färg |
Svart Silver |
| Nyckelns färg |
Silver |
| Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud) |
röd |
| Bruttovikt |
1.020 g |
Allmänna data - Egenskaper
| låser upp med spänning |
Ja |
| Manuell tvångsöppning |
Ja |
| Antal extra kontakter |
4 |
| Antal nyckelomkopplare |
3 |
| Antal säkerhetskontakter |
2 |
Klassificering
| Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
| Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
| B10D Öppnare (NC) |
100.000 kopplingar |
Mekaniska data
| Nyckelomkopplarens position |
centrerad vänster höger |
| Mekanisk livslängd, minimum |
100.000 kopplingar |
| Key number of primary key |
112 |
| Key number of secondary key |
112 |
Mechanical data - Connection technique
| Anslutning, kontakt |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
| Anslutningsarea, minimum |
0,25 mm² |
| Anslutningsarea, maximum |
2,5 mm² |
| Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mekaniska data - mått
| Sensorns längd |
144 mm |
| Sensorns bredd |
96 mm |
| Sensorns höjd |
171 mm |
Omgivningsförhållanden
| Skyddsklass |
IP20 IP65 |
| Omgivningstemperatur |
+0 ... +50 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Isolationsmärkspänning |
250 VAC |
| Märkstötspänning |
2,5 kV |
Elektriska data
| Termisk testström |
4 A |
| Märkspänning |
24 VDC |
| Brukskategori AC-15 |
230 VAC |
| Brukskategori AC-15 |
4 A |
| Brukskategori DC-13 |
24 VDC |
| Brukskategori DC-13 |
4 A |
| Elektrisk märkeffekt, maximum |
8,5 W |
| Kopplingsdon |
NO, NC |
| Kopplingsprincip |
Tyckkontakt |
| Kontakternas material, elektriskt |
Silver |
| Kopplingsdon |
Magnet: 1 NO/1 NC contact, Key-operated selector switch: 1 NO/1 NC, NC contacts in series |
Leveransomfång
| Leveransomfång |
Nyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel):Nyckel och trekantverktyg ingår i leveransomfånget (inkl. 1 nödsituationssnyckel) |
Note
| Note (General) |
se figur: Funktionssätt: Nyckel 1-3 i pos. 1. Magnet strömlös: Nyckelbrytare låst, NC-kontakter slutna, nyckeln kan inte dras ut |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
CCC-certifiering
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Kopplingsexempel
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-10-23 01:23