SVM1/60-10/110/A
Codice prodotto:101213528

Descrizione prodotto
- Dispositivo di blocco con selettore a chiave per 10 chiavi
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
CodiceSVM1/60-10/110/A
Codice articolo (codice d'ordine)101213528
EAN (European Article Number)4030661580760
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-90
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-90
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-90
Numero ETIM, versione 7.0EC001029
Numero ETIM, versione 6.0EC001029
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine)Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di indicare i numeri di serratura richiesti "X" (cilindro primario) e "Y" cilindro secondario (ad es. SVM1/111-10/222/A)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi!
Fornitura
FornituraSVM con 10 chiavi secondarie e 1 chiavi di emergenza, senza chiave primaria
Dati generali
PrescrizioniEN ISO 13849-1EN ISO 14119
principio d'azionemeccanico
forma di costruzioneAssembly housing
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Materiale del perno di bloccoOttone
Colore della custodiagrigio
Colore della chiaviArgento
Colore della testa della chiaveArgento
Peso lordo2.600g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di chiavi10
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo100.000manovre
Numero chiave cilindro primario60
Numero chiave cilindro secondario110
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza240mm
larghezza120mm
altezza113,5mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +50 °C
Dati elettrici
Frequenza di commutazione massima5/h
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti)SHGVSVE
Osservazioni
Nota (generale)Vedi figura. Chiave primaria in pos. 2: la chiave primaria non può essere estratta, la chiave secondaria può essere estratta.
Chiave primaria in Pos. 1: la chiave primaria può essere rimossa, la chiave secondaria non può essere rimossa.
Chiave primaria in Pos. 1: la chiave primaria può essere rimossa, la chiave secondaria non può essere rimossa.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.11.2026, 14:37