SZ150-1
Codice prodotto:153027887

Descrizione prodotto
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
- Per impianti controllabile difficilmente
- Pinza di bloccaggio con 6 fori
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSZ150-1
Codice articolo (codice d'ordine)153027887
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
Materialeacciaio temperato
Peso lordo55g
Osservazioni
Nota (generale)Up to 6 padlocks.
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.10.2026, 07:57