SZ201-2
Codice prodotto:103064844

Descrizione prodotto
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
- Pinza di bloccaggio con 6 fori
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSZ201-2
Codice articolo (codice d'ordine)103064844
EAN (European Article Number)4030661686721
Dati generali
materiale dell'apparecchio di comandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Colore dell'apparecchio di comandorosso
Peso lordo72g
Materiale del supportomateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Colore del supportonero
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza102mm
larghezza20mm
altezza34,5mm
Diametro, foro8,8mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24.10.2026, 20:35