SZ40
Codice prodotto:103053182

Descrizione prodotto
- Adatto per montaggio all"interno ed all"esterno del area di pericolo
- Per la protezione da chiusura involontaria, per es. durante lavori di montaggio
- Per impianti controllabile difficilmente
- Impedisce l'azionamento dell'interruttore
- Pinza di bloccaggio con 6 fori
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceSZ40
Codice articolo (codice d'ordine)103053182
EAN (European Article Number)4030661634074
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-92
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-92
Numero ETIM, versione 7.0EC002594
Numero ETIM, versione 6.0EC002594
Dati generali
materiale dell'apparecchio di comandoPlastic, glass-fibre reinforced thermoplastic
Colore della custodiarosso
Colore dell'apparecchio di comandonero
Peso lordo69g
Materiale del supportomateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Colore del supportonero
Dati meccanici
Versione delle viti di fissaggio2x M5
Design della testa della viteVite a testa piatta
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza109mm
larghezza19mm
altezza12mm
Diametro, foro6mm
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17.11.2026, 03:08