T. 064-21Y-1877
Codice prodotto:101188903

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 184 mm x 111 mm x 149 mm (disp. di base)
- 2 passacavi M 25 x 1.5
- 3 o 4 Contatti
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
CodiceT. 064-21Y-1877
Codice articolo (codice d'ordine)101188903
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneSfera
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Ampiezza apertura contatti2 x 4 mm
Velocità di azionamento, minima0,1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M25
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore171mm
larghezza del sensore156mm
altezza del sensore111mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua25A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-1525A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Ponticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 09.09.2026, 21:27