T. 250-22Z-H-966 1S1OE=10G./1S1OE=20G.
Codice prodotto:103010478

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 4 Contatti
- Versione robusta
- 2 passacavi M25
- Grado di protezione IP67
Dati per l'ordine
CodiceT. 250-22Z-H-966 1S1OE=10G./1S1OE=20G.
Codice articolo (codice d'ordine)103010478
EAN (European Article Number)4030661471976
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
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.650.000g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura2
quantità di contatti di chiusura2
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)2.000.000manovre
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Energia d'urto, massima7J
Ampiezza apertura contatti2 x 2 mm
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M25 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2,5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore125mm
larghezza del sensore146mm
altezza del sensore281mm
Lunghezza del rullo65mm
Lunghezza della leva32mm
Larghezza della leva32mm
Altezza della leva159mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-30 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo5ms
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Tempo di commutazione, massimo35ms
Materiale dei contatti, elettriciargento, dorato
Dati elettrici - Contatti
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Corrente, categoria d'utilizzo AC-154A
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 04:47