T. 441-11-T-1276-2
Codice prodotto:101186775

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm ( disp. di base)
- Adatto per impieghi pesanti
Dati per l'ordine
CodiceT. 441-11-T-1276-2
Codice articolo (codice d'ordine)101186775
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
principio d'azionemeccanico
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.416g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
Dati meccanici
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 6 mm
Direzione di azionamentosia verso destra che verso sinistra, di 60°
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio2 x M20 x 1,5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore, massimo13AWG
collegamenti, (meccanico)collegamento a vite
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore63mm
larghezza del sensore106mm
altezza del sensore99mm
Diametro della filettaturaM4
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
tensione d'esercizio nominale400VAC
Corrente di funzionamento4.000mA
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
principio di comandoSlow action, double break
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Materiale dei contatti, elettriciAgSn0
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28.07.2026, 05:33