T. 441-11Y-T
Codice prodotto:101056534

Descrizione prodotto
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- Custodia di metallo
- 2 Contatti
- 106 mm x 99 mm x 63 mm (disp. di base)
- Grado di protezione IP65
- Azionatore successivamente spostabile di 90°
Dati per l'ordine
CodiceT. 441-11Y-T
Codice articolo (codice d'ordine)101056534
EAN (European Article Number)4030661019918
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
CertificazioniCCC
Dati generali
principio d'azionemeccanico
Peso lordo1.614g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoAttacco a leva orientabile senza leva
Materiale rotellaOttone
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Osservazioni (durata meccanica)Durata contatti: 10 milioni di manovre con 1A / 400V cos ᵠ = 0,4
Ampiezza apertura contattimax. 2 x 6 mm
Condizioni ambientali
Temperatura ambiente-40 ... +200 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua16A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoSlow action, double break
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 02.10.2026, 10:27