T. 471-02/02Y-H-840
Codice prodotto:101169156

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo con 4 o 6 contatti
Dati per l'ordine
CodiceT. 471-02/02Y-H-840
Codice articolo (codice d'ordine)101169156
EAN (European Article Number)4030661295176
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
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneSfera
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.285g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di contatti NC, sinistra2
Numero di contatti NC, destra2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva di tiraggio
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Ampiezza apertura contatti2 x 4 mm
Velocità di azionamento, minima0,1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M25
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore158mm
larghezza del sensore250mm
altezza del sensore123mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua25A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-1510A
OsservazioniMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento di commutazione2 contatti d'apertura (NC)/ 2 contatti d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Ponticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 30.07.2026, 05:35