T 6881-11-1-P7
Codice prodotto:101151308

Descrizione prodotto
- Collegamento a vite oppure piatto ad innesto
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceT 6881-11-1-P7
Codice articolo (codice d'ordine)101151308
EAN (European Article Number)4030661160733
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
Materiale della custodiamateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Peso lordo23g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
quantità di contatti di chiusura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento7N
Ampiezza apertura contatti2 x 3 mm
Velocità di azionamento60mm/min
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,02mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP40
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +85 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-152,5A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-136A
Elemento di commutazioneContatto in scambio con doppia interruzione con due ponti di contatto separati (apertura positiva)
principio di comandoCommutazione lenta
Durata rimbalzo, massimo3ms
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Tempo di commutazione, massimo5ms
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 07.08.2026, 18:16