T 697-01-1-3141
Codice prodotto:103051013

Descrizione prodotto
- Collegamento a vite oppure piatto ad innesto
- Custodia in plastica
Dati per l'ordine
CodiceT 697-01-1-3141
Codice articolo (codice d'ordine)103051013
EAN (European Article Number)4030661628820
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaduroplast
materiale dell'azionatoreGlass-fibre, reinforced thermoplastic
Materiale dell'coperchiomateriale sintetico, termoplastica
Peso lordo35g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti d'apertura1
Dati meccanici
Elemento di azionamentoPistone
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento4,5N
Forza di ritorno, minima1N
Velocità di azionamento, minima60mm/min
Precisione ripetuta del punto di commutazione0,05mm
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoMorsetti a vite
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia IP40
Grado di protezione di morsetti o collegamentiIP00
Temperatura ambiente-30 ... +120 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui250 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp4kV
Grado di sporco2
Dati elettrici
Corrente termica continua6A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazioneContatto normalmente chiuso con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima30.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento (AgNi 15)
Osservazioni
Nota (generale)(-3141): With lever 80R, break travel 0,7mm, break force 4,5N
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 14.09.2026, 21:51