T1K 335-12Z-U180
Codice prodotto:101204184
Archivio

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Design sec. EN 50041
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceT1K 335-12Z-U180
Codice articolo (codice d'ordine)101204184
EAN (European Article Number)4030661367460
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-26-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-26-01
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
Peso lordo150g
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
B10D contatti d'apertura (NC)20.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva con rotella
Durata meccanica, minimo30.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}17N
Velocità di azionamento, massima0,5m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°
Rotazione castelletto180°
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima0.75 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore38mm
larghezza del sensore40,5mm
altezza del sensore118,5mm
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
Categoria d'utilizzo DC-134A
Elemento di commutazione1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima5.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 16.08.2026, 03:09