T1R 236-11Z-M20-1297/2219
Codice prodotto:151171109

Descrizione prodotto
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Con guarnizione in neoprene (privo di LABS)
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°