T1R 236-11Z-ST
Codice prodotto:151189219

Descrizione prodotto
- Connettore maschio incorporato M12, 4 poli
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°