T2A 471-02/02Y-2512-4
Codice prodotto:101215833

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 4 o 6 Contatti
- 194 mm x 123 mm x 130 mm (disp. di base)
- 3 passacavi M 25 x 1.5
- Azionatore regolabile a 360º senza scatti
Dati per l'ordine
CodiceT2A 471-02/02Y-2512-4
Codice articolo (codice d'ordine)101215833
EAN (European Article Number)4030661404431
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
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo4.565g
Dati generali - Caratteristiche
Numero di contatti NC, sinistra2
Numero di contatti NC, destra2
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellamateriale sintetico
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contatti2 x 4 mm
Velocità di azionamento, minima0,1mm/min
Velocità di azionamento, massima3m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M25
Sezione di collegamento, minima1,5 mm²
Sezione di collegamento, massimo4 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore190mm
larghezza del sensore194mm
altezza del sensore163mm
Larghezza della rotella9mm
Diametro della rotella36mm
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
Corrente termica continua25A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-1510A
OsservazioniMax. motor power consumption 5.5kW (with 400V 3-phase, squirrel-cage rotor n=1500 rpm)
Elemento di commutazione2 contatto d'apertura (NC) / 2 contatto d'apertura (NC)
Osservazioni (elemento di commutazione)Ponticelli di contatti galvanicamente separati
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima1.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 21.07.2026, 22:16