T2F 232-04/04
Codice prodotto:151181582

Descrizione prodotto
- 4 contatti per pedale
- Con 2 pedali
- Basso punto di azionamento del pedale
- Elevata stabilità
- 2 passacavi M 25 x 1.5
- Custodia di alluminio
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio101181582
CodiceT2F 232-04/04
Codice articolo (codice d'ordine)151181582
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
Colore della custodiaRAL 9006 (Alluminio bianco)
Peso lordo2.100g
Dati generali - Caratteristiche
Tastatore possibile Sì
Numero di contatti NC pedale4
Numero di connessione cavo2
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo1.000.000manovre
Forza di azionamento, minima {N}260N
Forza di azionamento, massima380N
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
tipo di collegamentoMorsetti a vite
Cablaggio2 x M25 x 1,5
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza255mm
larghezza207mm
altezza84mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +70 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Corrente di cortocircuito nominale richiesta1.000A
Categoria d'utilizzo AC-15230VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Categoria d'utilizzo DC-1324VDC
Categoria d'utilizzo DC-131A
principio di comandoCommutazione lenta
Elemento di commutazionecontatti d'apertura (NC)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.10.2026, 01:13