T2FH 232-22UEDR/22UEDR
Codice prodotto:101217044
Archivio

Descrizione prodotto
- Con 2 pedali
- 2 passacavi M25
- Calotta di protezione con ampia apertura
- Elevata stabilità
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura)Non più disponibile!
CodiceT2FH 232-22UEDR/22UEDR
Codice articolo (codice d'ordine)101217044
EAN (European Article Number)4030661413518
Numero eCl@ss, versione 12.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 11.027-37-12-18
Numero eCl@ss, versione 9.027-37-12-18
Numero ETIM, versione 7.0EC001258
Numero ETIM, versione 6.0EC001258
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCCcULus
Dati generali
PrescrizioniBG-GS-ET-15DIN VDE 0660-200EN IEC 60947-5-1
Materiale della custodiaAlluminio
Materiale del rivestimento della custodiarivestito con polveri
Materiale dell'coperchioAlluminio
Materiale del pedalemateriale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro
materiale della cappa di sicurezzaAlluminio
Peso lordo4.057g
Dati generali - Caratteristiche
BloccoSì
Adatto per arresto d'emergenza Sì
Calotta di protezioneSì
Tastatore possibile Sì
Numero di contatti NC pedale2
Numero di contatti NA pedale2
Osservazioni per la sicurezza
PrescrizioniEN ISO 13849-1
Durata di utilizzo20Anno(i)
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC)100.000manovre
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
larghezza295mm
altezza189mm
profondità274mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP65
Temperatura ambiente-25 ... +60 °C
Temperatura di stoccaggio e trasporto-40 ... +85 °C
Umidità relativa, minima30%
Umidità relativa, massima95%
Osservazioni (umidità relativa)non condensantenon gela
Resistenza alle vibrazioni10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g
resistenza a urti30 g / 11 ms
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui500 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Categoria di sovratensioneIII
Grado di sporco3
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
Categoria d'utilizzo DC-131A
Elemento di commutazionecontatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /
principio di comandoCommutazione lenta contatti sovrapposti
Frequenza di commutazione massima3.600/h
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 31.08.2026, 19:02