T2L 035-20Z
Codice prodotto:101056298

Descrizione prodotto
- Custodia di metallo
- 58 mm x 142 mm x 61,5 mm (disp. di base)
- albero di commutazione con cuscinetto a sfere
- 3 entrata cavo M 20 x 1.5
- Grado di protezione IP67
- Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
Effettuare il login per vedere i prezzi
Dati per l'ordine
CodiceT2L 035-20Z
Codice articolo (codice d'ordine)101056298
EAN (European Article Number)4030661016269
Numero eCl@ss, versione 12.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 11.027-27-06-01
Numero eCl@ss, versione 9.027-27-06-01
Numero ETIM, versione 7.0EC000030
Numero ETIM, versione 6.0EC000030
Omologazioni - Prescrizioni
CertificazioniCCC
Dati generali
PrescrizioniEN IEC 60947-5-1
principio d'azionemeccanico
Forma del pistoneRullo
Materiale della custodiaGhisa, zincato
Materiale del rivestimento della custodiaverniciato
Peso lordo1.725g
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di chiusura2
Osservazioni per la sicurezza
B10D (contatto NC)2.000.000manovre
Dati meccanici
Elemento di azionamentoLeva oscillante con rotella
Materiale rotellametallo
Durata meccanica, minimo10.000.000manovre
Angolo di azionamento, da sinistra30°
Angolo di azionamento, da destra30°
Ampiezza apertura contatti2 x 2,5 mm
Velocità di azionamento, minima1mm/min
Velocità di azionamento, massima1m/s
Osservazioni (Velocità di azionamento)Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Tipo di collegamentoCollegamento a vite M20 x 1.5
Sezione di collegamento, minima1.5 mm²
Sezione di collegamento, massimo2.5 mm²
OsservazioniTutti i dati includono i capicorda.
Sezione conduttore13AWG
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza della attuatore21mm
Larghezza della attuatore36mm
Altezza della attuatore73mm
Larghezza della rotella8mm
Diametro della rotella36mm
Condizioni ambientali
IP - Grado di protezioneIP67
Temperatura ambiente-40 ... +90 °C
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale Ui400 V
Resistenza alla tensione impulsiva nominale Uimp6kV
Dati elettrici
Corrente termica continua10A
Categoria d'utilizzo AC-15400VAC
Categoria d'utilizzo AC-154A
Elemento di commutazione2 contatto di chiusura (NO)
Osservazioni (elemento di commutazione)con doppia interruzione
principio di comandoCommutazione lenta
Frequenza di commutazione massima3.000/h
Materiale dei contatti, elettriciArgento
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.09.2026, 14:42