T3C 235-11Z-M20 | Schmersal - The DNA of Safety
More
Versione sinistra T.C 235
T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Codice prodotto:
151154218
Descrizione prodotto
1 entrata cavo M 20 x 1.5
Custodia di metallo
Ampiamente resistente a oli e benzina
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto