Versione sinistra T.C 236
T3C 236-02Z-2299
T3C 236-02Z-2299
Codice prodotto:
151146805
Descrizione prodotto
Custodia in plastica
Isolamento di protezione
Ampiamente resistente a oli e benzina
30 mm x 88,5 mm x 30 mm
Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Aggiungi alla lista preferiti
Confronta
Richiesta prodotto
Codice prodotto
T3C 236-02Z-2299 | Schmersal - The DNA of Safety